产品编号: 9751

电子,6 Pr #20 Str TC,PVC Ins,PVC Jkt,CMG

电子,6 对 20AWG (7x28) 镀锡铜线,PVC 绝缘,PVC 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 20 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

外屏蔽

Drainwire Type
20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.366 in (9.30 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
11.3 Ohm/1000ft 24.5 pF/ft (80.4 pF/m) 2.6 Amps per Conductor at 20ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.66 in (93.0 mm) 3.66 in (93.0 mm)

最大拉伸张力

163.8 lb (74.30 kg)

线缆毛重

81 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,FT4

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.492 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.492 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9751 060100 铬黄 612825258186
9751 0601000 铬黄 612825258193 C