产品编号: 9773ELW

音频、控制 & 乐器、#18-3pr、LSZH Ins、Indiv。 箔,LSZH Jkt,Cca

音频、控制 & 仪器电缆,18 AWG 绞合 (16x30) 镀锡铜导体,LSZH 绝缘,3 对绞合线,单独使用 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),20 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.1 mm (0.083 in) Black & Red, Black & White, Black & Green

内屏蔽

Element Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC each pair

外层护套

Separator Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape 1.0 mm (0.039 in) 10.1 mm (0.398 in)

线缆外廓直径(标称)

0.397 in (10.1 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 22.3 Ohm/km (6.80 Ohm/1000ft) 27 Ohm/km (8.2 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 50 Ohm 1.4 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 3.6 Amps per Conductor at 25ºC

温度

Operating Installation
-30°C to +70°C -20°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 100 mm (3.9 in)

最大拉伸张力

225 N (50.6 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

NEC/UL合规性

第八百条

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.20 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.20 版本日期:03-09-2026