产品编号: 9901

收发器 10BASE5、#20-4pr、FPO、隔离屏蔽、PVC Jkt、CM

IEEE 802.3 以太网收发器 10BASE5、20 AWG 绞合(7x28)镀锡铜导体、Datalene® 绝缘、双绞线、整体聚酯隔离带 + Duofoil® + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)、排扰线、浅灰色 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IEEE 802.3 收发器电缆

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 20 7x28 TC - Tinned Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.077 in (2.0 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Black & Red HDPE

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Separator Material Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.415 in (10.5 mm)

电气设备

Nom. Characteristic Impedance
78 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
78 ns/100m 78%

高频

Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
6

电压

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CM)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.15 in (105 mm) 4.15 in (105 mm)

最大拉伸张力

208 lb (94.3 kg)

线缆毛重

97 磅/1000 英尺(140 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载, FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

IEEE合规性

IEEE 802.3

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

DEC Part No. 17-01320-00

静压室编号

89901

更新和修订

修订号:0.598 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.598 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9901 E4X1000 灰色,浅Dec 612825260240 C
9901 E4X500 灰色,浅Dec 612825260257 C