产品编号: 9903

收发器 10BASE5、#28-3pr, #24-1pr, PO、隔离屏蔽、PVC Jkt、CMG

IEEE 802.3 以太网收发器 10BASE5、28 和 24 AWG 绞合镀锡铜导体、聚丙烯绝缘、#28-3, #24-1 双绞线、整体聚酯隔离带 + Duofoil® + 镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 92%)、排扰线、浅灰色 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

IEEE 802.3 收发器电缆

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 28 7x36 TC - Tinned Copper 3
Pair(s) 24 7x32 TC - Tinned Copper 1

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.044 in (1.1 mm) Gray & White, Yellow & Orange, Blue & Green, Black & Red

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Separator Material Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.25 in (6.4 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedance
Pair(s) 78 Ohm
Pair(s)

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
66 ns/100m 66%

电压

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CMG)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

最大拉伸张力

68 lb (31 kg)

线缆毛重

39 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CMG

IEEE合规性

IEEE 802.3

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

线对包覆聚酯隔离胶带

更新和修订

修订号:0.494 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.494 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9903 E4X1000 灰色,浅Dec 612825260288 C
9903 E4X500 灰色,浅Dec 612825260295