产品编号: 50051L

RS485 FR,1P18AWG Str TC,MGT,XLPE Ins,OS+TC Brd,LSZH Jkt,IEC60331-23,ABS 认证

RS-485 防火,1PR x 18AWG 绞合镀锡铜线,云母玻璃带,电子束交联聚乙烯绝缘,整体箔加镀锡铜编织屏蔽,低烟无卤护套,IEC60331-23 防火等级,ABS 认证

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为使用 RS 232/422/485、CANBUS、MODBUS 通信协议的应用而设计。 电缆应用包括运动导向机器、机器控制网络、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、SCADA 通信等。这些电缆用于楼宇自动化、海上、石油 & 天然气和铁路应用中的紧急疏散/关闭系统,并符合 IEC 60332-3-22 A 类阻燃标准。

导体

Size Stranding Material
18 AWG Stranded TC - Tinned Copper

绝缘

Material Color Code Notes
Mica Glass Tape
XLPE White & Blue *XLPE (Electron-Beam Cross Linked Polyethylene)

外屏蔽

Shield Type Material Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 21 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC)

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

10.9 毫米(0.429 英寸)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance
23.2 Ohm/km (7.07 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 82 pF/m (25 pF/ft) 120 Ohm 1.58 ns/ft 1 µH/m (0.30 µH/ft)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
1 2.2

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-40°C To +90°C

线缆毛重

132.2 千克/公里(88.83 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐晒,抗紫外线,耐油,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22

防火

IEC 60331-23-E90

船用合规性

ABS 型式认可证书 20-2029060-PDA

ISO/IEC合规性

IEC 60092-376

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 最大 0.5%,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

毒性指数 < 5,符合 EN 50305 / NF F63-305 (ITC) 标准

备注

烟雾密度 ASTM D2843 最大 40%

更新和修订

修订编号:0.73 修订日期:09-16-2025

更新和修订

修订编号:0.73 修订日期:09-16-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
50051L 010500M 黑色 线盘 500 m
50051L-A500 黑色 线盘 500 m 8719605198211
50051L 0101000M 黑色 线盘 1,000 m
50051L 060500M 铬黄 线盘 500 m
50051L 0601000M 铬黄 线盘 1,000 m
50051L-E305 紫色 线盘 305 m 8719605202529