产品编号: 1245A2

CAT3 水平,4pr,UTP,LS-PVC Jkt,CMP

CAT3,4 对,U/UTP- 非屏蔽,Plenum-CMP,场所水平电缆,24 AWG 实心裸铜导体,LS-PVC 绝缘,LS-PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

802.3 10BaseT、100BaseT4

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

外层护套

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.157 in No

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 61%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
1 2.6 41.0 12.0 100 ± 15 Ohm
4 5.6 32.0 12.0 100 ± 15 Ohm
8 8.5 27.0 12.0 100 ± 15 Ohm
10 9.7 26.0 12.0 100 ± 15 Ohm
16 13.1 23.0 10.0 100 ± 15 Ohm

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -20°C To +60°C 0°C To +50°C -20°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.25 in (57.2 mm) 4.75 in (121 mm)

最大拉伸张力

25 lb (11 kg)

线缆毛重

18 磅/1000 英尺(27 千克/公里)

环境适应性

室内静压室

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 隔层 (UL 910)

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

数据类别

第 3 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568-C.2 第 3 类

第三方性能验证

第 3 类

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2017-07-10

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

1229A1

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 打印包括降序镜头标记。

更新和修订

修订号:0.440 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.440 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
1245A2 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825109761