产品编号: 1585LC

5e 类电缆,4 对,U/UTP,LC,CMP

5e 类房屋水平电缆 (200MHz),4 对,24 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,有限可燃,Plenum-CMP,FEP 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.184 in (4.67 mm) No

线缆外廓直径(标称)

0.184 in (4.67 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft)

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
510 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 65.3 62.3 63 60.3 63.8 60.8 20 23 100 ± 15 100 ± 15
4 4.1 dB/100m 56.3 53.3 51 49.2 51.7 48.7 23 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5.8 dB/100m 51.8 48.8 46 43 45.7 42.7 24.5 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.5 dB/100m 50.3 47.3 43 40.8 43.8 40.8 25 25 100 ± 15 100 ± 15
16 8.2 dB/100m 47.3 44.3 39 36 39.7 36.7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
20 9.3 dB/100m 45.8 42.8 36.5 33.5 37.7 34.7 25 25 100 ± 15 100 ± 15
25 10.4 dB/100m 44.3 41.3 33.9 30.9 35.8 32.8 24.3 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.7 dB/100m 42.9 39.9 31 28.2 33.9 30.9 23.6 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 17.0 dB/100m 38.4 35.4 22 19 27.8 24.9 21.5 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 22.0 dB/100m 35.3 32.3 14 10.3 23.8 20.8 20.1 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 28.1 dB/100m 32.5 29.5 4.4 1.4 19.9 16.9 15.8 100 ± 25 100 ± 15
200 32 dB/100m 30.8 27.8 4 1 17.7 14.7 15 100 ± 25 100 ± 15

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +150°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1 in (25 mm) 1.8 in (46 mm)

最大拉伸张力

35 lb (16 kg)

线缆毛重

21 磅/1000 英尺

环境适应性

静压室,室内,架空-承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 高压燃烧测试 (UL910)、UL723 (NFPA 255)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

1585A

非静压室编号

1583A

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 护套每间隔 2 英尺有顺序号标记。 经第三方验证符合 ANSI/TIA-568-C.2,5e 类标准。

更新和修订

修订号:0.456 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.456 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1585LC 006U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825118466
1585LC 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825118473 C
1585LC 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825118480
1585LC 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825118497 C