产品编号: 72002NH

DataTuff® 5E、2PR #26 Str BC、PO ins、SF/UTP、LSZH Jkt、AWM 21286

DataTuff® 5E,2 对 AWG 26 裸铜 - 绞合,聚乙烯绝缘,SF/UTP - 整体编织 + 箔屏蔽,LSZH / FRNC 护套,AWM 21286

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

Cat5e、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
26 AWG 7x0.16 mm BC - Bare Copper 2

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.98 mm (0.039 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange

线缆芯

Description
2 pairs and 2 fillers twisted to cable core covered with a polyester foil

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外屏蔽表注释

外层为铝

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6 mm (0.24 in)

线缆外廓直径(标称)

6 毫米(0.24 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
140 Ohm/km (43 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
0.772 67 19.4
1 3.2 65.3 63.8 20
4 6 56.3 51.8 23
10 9.5 50.3 43.8 25
16 12.1 47.2 39.7 25
20 13.6 45.8 37.8 25
25 15.3 44.3 35.8 24.3
31.25 17.1 42.9 33.9 23.6
62.5 24.8 38.3 27.9 21.5
100 32 35.3 23.8 20.1

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 15 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

转移阻抗等级

1级

筛选等级

I 型

放映表注意事项

耦合衰减

电压

Voltage Rating
450 V DC and 300 V AC

温度

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -5°C To +50°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
30 mm (1.2 in) 60 mm (2.4 in)

最大拉伸张力

40 N (9.0 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲等级 Eca,室内,室外,无卤,耐日光 - UL 1581 第 1200 节,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.279 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.279 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
72002NH.02B100 黑色 扁平盒 100 m 8719605012845
72002NH.02305 黑色 线盘 305 m 8719605012821
72002NH.02500 黑色 线盘 500 m 8719605012838