产品编号: 1872A
6+ 类电缆,4 对粘连线,U/UTP,CMR
6+ 类房屋水平电缆(350MHz),4 对粘连线,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,立管 -CMR,PVC 护套
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
产品概述
|
适合应用 |
场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE |
|---|---|
|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
绝缘
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
|
粘连线对 |
是 |
|---|
外层护套
| Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.365 x 0.165 in | Yes |
|
线缆外廓直径(标称) |
0.365 x 0.165 in |
|---|
电气特性
电气设备
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 75 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) | 49 pF/100m |
延迟
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 25 ns/100m | 70% |
高频
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 dB/100m | 75.3 | 75.3 | 73.4 | 73.4 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 4 | 3.7 dB/100m | 66.3 | 66.3 | 62.6 | 62.6 | 55.7 | 52.8 | 23.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 8 | 5.3 dB/100m | 61.8 | 61.8 | 56.5 | 56.5 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 10 | 5.9 dB/100m | 60.3 | 60.3 | 54.4 | 54.4 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
| 16 | 7.5 dB/100m | 57.2 | 57.2 | 49.7 | 49.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
| 20 | 8.4 dB/100m | 55.8 | 55.8 | 47.3 | 47.3 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
| 25 | 9.5 dB/100m | 54.3 | 54.3 | 44.9 | 44.9 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 31.25 | 10.6 dB/100m | 52.9 | 52.9 | 42.2 | 42.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 62.5 | 15.4 dB/100m | 48.4 | 48.4 | 33.0 | 33.0 | 31.8 | 28.9 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 100 | 19.8 dB/100m | 45.3 | 45.3 | 25.5 | 25.5 | 27.8 | 24.8 | 21.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 155 | 25.1 dB/100m | 42.4 | 42.4 | 17.3 | 17.3 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 200 | 29.0 dB/100m | 40.8 | 40.8 | 11.8 | 11.8 | 21.7 | 18.8 | 21.0 | 100 ± 15 | 100 ± 8 |
| 250 | 32.8 dB/100m | 39.3 | 39.3 | 6.5 | 6.5 | 19.8 | 16.8 | 18.0 | 100 ± 20 | 100 ± 8 |
| 300 | 36.4 dB/100m | 38.1 | 38.1 | 1.7 | 1.7 | 18.3 | 15.3 | 18.0 | 100 ± 20 | 100 ± 8 |
| 310 | 39.8 dB/100m | 37.1 | 37.1 | -2.6 | -2.6 | 16.9 | 13.9 | 17.0 | 100 ± 22 | 100 ± 8 |
| 350 | 43.0 dB/100m | 36.3 | 36.3 | 15.8 | 12.8 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 | ||
| 400 | 46.0 dB/100m | 35.5 | 35.5 | 14.7 | 11.7 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 | ||
| 500 | 48.9 dB/100m | 34.8 | 34.8 | 13.8 | 10.8 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 | ||
| 550 | 51.8 dB/100m | 34.2 | 34.2 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 8 |
电压
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR) |
机械特性
温度
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 75°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
弯曲半径
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 0.5 in (13 mm) | 1.75 in (44.5 mm) |
|
最大拉伸张力 |
40 lb (18 kg) |
|---|---|
|
线缆毛重 |
32 磅/1000 英尺 |
标准与合规性
|
环境适应性 |
室内立管 |
|---|---|
|
可持续发展 |
产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD) |
|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2 |
|
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
|
NEC/UL合规性 |
《公路运输条例》第 800 条 |
|
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
|
ICEA合规性 |
S-116-732 |
|
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4 |
|
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
数据类别 |
第 6 类 |
|
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6 类 |
|
第三方性能验证 |
第 6 类 |
|
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
|
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16 |
|
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
|
APAC合规性 |
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
静压室编号 |
1874A |
产品说明
|
备注 |
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 350 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大长度到 0 的降序镜头标记。 |
|---|
历史
|
更新和修订 |
修订号:0.540 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C——采用木线盘收线。 |
信息
|
更新和修订 |
修订号:0.540 修订日期:02-20-2026 |
|---|---|
|
脚注 |
C——采用木线盘收线。 |
零件编号
| 货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1872A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125464 | C |
| 1872A 0061000 | 蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125419 | C |
| 1872A 006A1000 | 蓝色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825125402 | |
| 1872A X6G1000 | 金 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125310 | C |
| 1872A X6GA1000 | 金 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825125303 | |
| 1872A F6H1000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125297 | C |
| 1872A F6HA1000 | 灰色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825320647 | |
| 1872A 0051000 | 绿色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125396 | C |
| 1872A 005A1000 | 绿色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825125389 | |
| 1872A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125358 | C |
| 1872A 003A1000 | 橙色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825125341 | |
| 1872A 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125433 | C |
| 1872A 007A1000 | 紫色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825125426 | |
| 1872A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125334 | C |
| 1872A 002A1000 | 红色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825125327 | |
| 1872A 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125457 | C |
| 1872A 009A1000 | 白色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825125440 | |
| 1872A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825125372 | C |
| 1872A 004A1000 | 黄色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825125365 |