产品编号: 50106U

成对 - 6 类 U/UTP 非粘合 - 对绞电缆

24 AWG 实心裸铜导体,非阻燃,聚烯烃绝缘,双绞线,中心花键,撕裂绳,参见颜色代码表(如下),PVC 护套。

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、千兆以太网、100BaseTX、100BaseVG ANYLAN、155ATM、622ATM、NTSC/PAL 分量或复合视频、AES/EBU、数字视频、RS-422、250MHz 6 类

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin Blue & White with Blue Markings, Orange & White with Orange Markings, Green & White with Green Markings, Brown & White with Brown Markings

线缆芯

Description
Overall Cabling Fillers

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 6.3 mm (0.25 in) Yes

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2 dB/100m 74.3 72.3 67.8 64.8 20
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 55.8 52.8 23
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 49.7 46.7 24.5
10 6 dB/100m 59.3 57.3 47.8 44.8 25
16 7.6 dB/100m 56.2 54.2 43.7 40.7 25
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 41.8 38.8 25
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 39.8 36.8 24.3
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 31.9 28.9 21.5
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1
155 25.2 dB/100m 41.4 39.4 24 21 18.8
200 29 dB/100m 39.8 37.8 21.8 18.8 18
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3

电压

UL Voltage Rating
72 V DC

温度

Operating
-20°C To +75°C

弯曲半径

Installation Min.
50.4 mm (1.98 in)

最大拉伸张力

110 N (25 lbf)

线缆毛重

47 千克/公里(32 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-3-25

NEC/UL合规性

CM

CEC / C(UL)合规性

CM

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

TIA-568.2-D 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801 第 6 类

备注

护套有顺序号标记

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
50106U-A305 黑色 线盘 305 m 8719605204639
50106U 010305M 黑色 305 m
50106U 006305M 蓝色 305 m
50106U 008305M 灰色 305 m