产品编号: 50106UAL

配对 - 6 类 U/UTP 非粘合 - 无卤电缆

23 AWG 实心裸铜导体,非阻燃,聚烯烃绝缘,双绞线,中心花键,带撕裂绳的 LSZH 内护套,铠装,带撕裂绳的 LSZH 外护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

场所水平电缆、千兆以太网、100BaseTX、100BaseVG ANYLAN、155ATM、622ATM、NTSC/PAL 分量或复合视频、AES/EBU、数字视频、RS-422、250MHz 6 类

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin Blue & White with Blue Markings, Orange & White with Orange Markings, Green & White with Green Markings, Brown & White with Brown Markings

线缆芯

Description
Overall Cabling Fillers

内护套

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.2 mm (0.24 in) Yes

铠装

Armor Type & Material Coverage
CAT - Corrugated Aluminum Tape 100%

外层护套

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.5 mm (0.37 in) Yes

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 330 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2 74.3 72.3 67.8 64.8 20
4 3.8 65.3 63.3 55.8 52.8 23
8 5.3 60.8 58.8 49.7 46.7 24.5
10 6 59.3 57.3 47.8 44.8 25
16 7.6 56.2 54.2 43.7 40.7 25
20 8.5 54.8 52.8 41.8 38.8 25
25 9.5 53.3 51.3 39.8 36.8 24.3
31.25 10.7 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6
62.5 15.4 47.4 45.4 31.9 28.9 21.5
100 19.8 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1
155 25.2 41.4 39.4 24 21 18.8
200 29 39.8 37.8 21.8 18.8 18
250 32.8 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3

电压

UL Voltage Rating
72 V DC

温度

Operating
-20°C To +75°C

弯曲半径

Installation Min.
72 mm (2.8 in)

最大拉伸张力

110 N (25 lbf)

线缆毛重

80 千克/公里(54 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-3-24

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

TIA-568.2-D

ISO/IEC合规性

IEC61156-5,ISO/IEC 11801

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 5 mg/g,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

备注

护套有顺序号标记

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 长度
50106UAL 010305M 黑色 305 m
50106UAL 006305M 蓝色 305 m
50106UAL 008305M 灰色 305 m
50106UAL 009305M 白色 305 m
50106UAL 004305M 黄色 305 m