致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 7814ANH
CAT 6 4PR x 24AWG U/UTP,实心裸铜导体,PE 绝缘,LSZH 护套,室内
适合应用
场所水平电缆、千兆以太网、100BaseTX、100BaseVG ANYLAN、155ATM、622ATM、NTSC/PAL 分量或复合视频、AES/EBU、数字视频、RS-422、250MHz 6 类和 PoE 应用。
最大拉伸张力
110 N (25 lbf)
线缆毛重
40.5 千克/公里(27.2 磅/1000 英尺)
环境适应性
室内, 室内, 无卤
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4
数据类别
第 6 类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA 568.2-D
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5
欧洲无卤标准
IEC 60754-1 - 卤素含量 = 5 mg/g,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10 S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
APAC合规性
中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)
备注
护套有顺序号标记
更新和修订
版本号:0.53 版本日期:02-20-2026