致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 7834BNC
6+ 类房屋水平电缆(650MHz),4 对粘连线,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,LSZH 护套,室内
适合应用
水平和建筑主干电缆;支持当前和未来的 6 类和 5e 类应用,例如:1000Base-T(千兆以太网)、100 Base-T、10Base-T、FDDI、ATM
粘连线对
是
高频表注释
电缆在 1 MHz 至 4 MHz 之间的性能,频率范围超过 250MHz 仅通过设计即可实现,因此无需测试低于 4 MHz 的性能。参考标准:ISO/IEC 61156-5ed。 2.0 (2009) 传输性能值是典型的。
线缆毛重
46 千克/公里(31 磅/1000 英尺)
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22
ISO/IEC合规性
IEC61156-5,ISO/IEC 11801
CENELEC合规性
EN 50173-1
欧洲无卤标准
IEC 60754-1 - 卤素含量 = HCL+HBr ≤ 0.5%,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3
更新和修订
版本号:0.26 版本日期:02-20-2026
脚注
*订购库存代码将在下订单时创建,库存代码将包括电缆零件代码、外护套颜色 & 和长度。