产品编号: 7852A

6+ 类增强型电缆,4 对粘连线,U/UTP,CMP

6+ 类增强型水平电缆 (600MHz),4 对粘连线,23 AWG 实心裸铜导体,U/UTP,Plenum-CMP,Flamarrest® PVC-LS 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止
  • 替代: 3633

适合应用

场所水平电缆、以太网 1000BASE-T、以太网 100BASE-TX、以太网 10BASE-T、PoE++、PoE+、PoE

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

粘连线对

外层护套

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented E-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.266 in (6.76 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.266 in (6.76 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

延迟

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 38 ns/100m 67%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 1.8 82.3 80.3 80.5 78.5 74.8 72.8 20.0 100 ± 12 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.5 73.3 71.3 69.7 67.7 62.8 60.8 23.0 100 ± 12 100 ± 10.4 40.0 23.0
8 5.0 68.8 66.8 63.7 61.7 56.7 54.7 24.5 100 ± 12 100 ± 8 40.0 16.9
10 5.7 67.3 65.3 61.6 59.6 54.8 52.8 25.0 100 ± 12 100 ± 7.3 40.0 15.0
16 7.2 64.2 62.2 57.0 55.0 50.7 48.7 25.0 100 ± 12 100 ± 5.7 38.0 10.9
20 8.1 62.8 60.8 54.7 52.7 48.8 46.8 25.0 100 ± 12 100 ± 5 37.0 9.0
25 9.1 61.3 59.3 52.3 50.3 46.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 36.0 7.0
30 10.0 60.1 58.1 50.2 48.2 45.3 43.3 25.0 100 ± 15 100 ± 5 35.2 5.5
31.25 10.2 59.9 57.9 49.7 47.7 44.9 42.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 35.1
62.5 14.7 55.4 53.4 40.7 38.7 38.9 36.9 25.0 100 ± 15 100 ± 5 32.0
100 18.9 52.3 50.3 33.4 31.4 34.8 32.8 25.0 100 ± 15 100 ± 5 30.0
155 23.9 49.4 47.4 25.5 23.5 31.0 29.0 22.8 100 ± 15 100 ± 5 28.1
200 27.5 47.8 45.8 20.3 18.3 28.8 26.8 21.6 100 ± 15 100 ± 5 27.0
240 30.5 46.6 44.6 16.1 14.1 27.2 25.2 20.6 100 ± 20 100 ± 5 26.2
250 31.2 46.3 44.3 15.2 13.2 26.8 24.8 20.5 100 ± 20 100 ± 5 26.0
300 34.5 43.1 43.1 8.6 8.6 25.3 23.3 20.1 100 ± 20 100 ± 5
310 35.2 42.9 42.9 7.8 7.8 25.0 23.0 20.0 100 ± 20 100 ± 5
350 37.7 42.1 42.1 4.5 4.5 23.9 21.9 19.8 100 ± 22 100 ± 5
400 40.6 41.3 41.3 0.6 0.6 22.8 20.8 19.5 100 ± 22 100 ± 5
436 42.7 40.7 40.7 22.0 20.0 19.1 100 ± 22 100 ± 5
450 43.5 40.5 40.5 21.7 19.7 18.9 100 ± 22 100 ± 5
460 44.0 40.4 40.4 21.5 19.5 18.8 100 ± 22 100 ± 5
500 46.2 39.8 39.8 20.8 18.8 18.4 100 ± 22 100 ± 5
550 48.8 39.2 39.2 20.0 18.0 18.0 100 ± 22 100 ± 5
600 51.4 38.6 38.6 19.2 17.2 17.6 100 ± 22 100 ± 5

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
105°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.25 in (57.2 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

38 磅/1000 英尺(57 千克/公里)

环境适应性

室内静压室

可持续发展

产品镜头……,提供环境产品声明 (EPD)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

800 号产品、CMP、CMP-LP(0.6A)、CL3P-LP(0.6A)

CEC / C(UL)合规性

CMP

ICEA合规性

S-116-732

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

第三方性能验证

第 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

CENELEC合规性

隔离等级符合 EN50174-2 = a

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

7851A

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。 600 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括从最大到 0 的降序英尺数/米数标记。

更新和修订

修订号:0.728 修订日期:05-05-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.728 修订日期:05-05-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7852A D15Z1000 612825433385
7852A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825190486
7852A D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825190363 C
7852A D15A1000 蓝色 盒内线盘 1,000 ft 612825190356
7852A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825190455
7852A 008A1000 灰色 盒内线盘 1,000 ft 612825190448
7852A 0051000 绿色 线盘 1,000 ft 612825190431 C
7852A 005A1000 绿色 盒内线盘 1,000 ft 612825190424
7852A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825190394 C
7852A 003A1000 橙色 盒内线盘 1,000 ft 612825190387 C
7852A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825190370
7852A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825190479 C
7852A 009A1000 白色 盒内线盘 1,000 ft 612825190462
7852A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825190417 C
7852A 004A1000 黄色 盒内线盘 1,000 ft 612825190400