产品编号: 7953A

DataTuff® Cat 6、4 Bonded-Pr #23 Sol BC、PO Ins、OS、PVC Jkt、PVC Jkt、MSHA、CMX- 户外 600V AWM 21047

工业以太网 Cat 6,4 粘连线对 23AWG(实心)裸铜线,PO 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 内护套,PVC 外护套,MSHA,CMX- 户外 600V AWM 21047

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

户外,机柜内装有高压设备,例如电机控制中心、采矿、嘈杂环境、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信、PoE++、PoE+、PoE 等。

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents

导体

Element Size Stranding Material
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

粘连线对

内护套

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.254 in (6.45 mm) Yes

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Separator Material Nom. Diameter
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride 0.335 in (8.51 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.335 in (8.51 mm)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 330 pF/ft

延迟

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15 100 ± 15
16 7.6 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15 100 ± 15
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22
200 29.0 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMX-Outdoor), 600 V (AWM 21047)

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -40°C To +90°C -25°C To +75°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min.
2 in (51 mm)

最大拉伸张力

40 lb (18 kg)

线缆毛重

47 磅/1000 英尺(70 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油,架空

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管、FT4、IEEE 1202 垂直托盘燃烧测试、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条、CMR、CMX- 户外

AWM合规性

AWM 21047

CEC / C(UL)合规性

CMX-室外;CMG

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

工作温度会随着长度而降低。 电缆通过了 UL 1581 规定的 -40C 冷弯测试。不适用于 600 V 电力输送。 T568A 插头兼容部件编号:R301601。 T568B 插头兼容部件编号:R301602 T568B 插头兼容。

更新和修订

修订号:0.536 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.536 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7953A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825191964 C
7953A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825191971 C
7953A 0061000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825191940 C
7953A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825191957 C
7953A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825191933 C
7953A 1NH1000 蓝绿色 线盘 1,000 ft 612825191988 C