产品编号: 7989P

低偏斜,6 类,4-24 AWG 对,CMP

6 类、23 AWG 粘合对实心裸铜导体、增压、FEP Teflon® 绝缘、偏移 10.0ns/100m 标称、撕裂绳、Flamarrest® 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

6 类、基于 UTP 的视频应用和 KVM

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.367 in Yes

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 49.2

延迟

Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
72% 0.03 ns/100m

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted)
1 2 74.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 59.5 55.7 52.7 23 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 51.3 47.8 44.8 25 100 ± 15
16 7.6 56.3 54.3 46.7 43.7 40.7 25 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 44.3 41.7 38.7 25 100 ± 15
25 9.5 53.4 51.4 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 30 31.8 28.8 21.5 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15
155 25.2 41.5 39.5 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22
200 29 39.8 37.8 8.8 21.8 18.7 18 100 ± 22
250 32.8 38.3 36.3 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min.
3.5 in (89 mm)

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺(49 千克/公里)

环境适应性

室内 - 静压室

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

7989R

备注

电气性能为初步结果,最终数据尚待确定。

更新和修订

修订号:0.337 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.337 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7989P 0131000 深蓝色 线盘 1,000 ft 612825192565 C