产品编号: BEL601

DataConnect CAT 6 UTP 电缆

DataConnect CAT 6 UTP 电缆,4 对,24 AWG 实心裸铜导线,U/UTP,PVC 护套,室内

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

Belden DataConnect 系统旨在为典型的以太网数据应用提供符合标准的布线解决方案,包括零售商店、购物中心 & 门店、餐厅、酒吧/酒馆、住宅楼等,适用于永久 & 通道链路安装

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material
PE - Polyethylene

线缆外廓直径(标称)

5.7 毫米(0.22 英寸)

电压

UL Voltage Rating
Max. 72 V DC

温度

Operating
-20°C To +60°C

线缆毛重

39 Kg/km

阻燃性/遇火反应

CMX,IEC 60332-1-2

GB合规性

GB/T 18380.1

CEC / C(UL)合规性

C22.2 第 210 号

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

TIA/EIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

IEC 11801 E级

其他标准合规性

AS/NZS1660.5.6

备注

电缆填充物:中央样条 GB/T 符合性:GB/T 18380.1 电气耐受电压:1.5kV ac 持续 2 秒

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
BEL601 006U305M 蓝色 盒装 305 m