产品编号: NH50106UFR

DataTuff™ 工业以太网 CAT6 4x2x23AWG/1 U/FTP 防火防鼠防水

23 AWG 实心裸铜导体,聚乙烯绝缘,云母玻璃带防火,独立屏蔽对 (U/FTP),中央排扰线,云母玻璃带和阻水带,LSZH 护套,防鼠防水

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

具有防火功能的工业以太网 Cat 6 连接

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Conductor(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) Blue & White with Blue Strip, Orange & White with Orange Strip, Green & White with Green Strip, Brown & White with Brown Strip Fire Protection Barrier: Mica glass Tape(MGT)

内屏蔽

Element Shield Type Material Drainwire Type Notes
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 26 AWG (Solid) TC Fire Protection Barrier: Mica Glass Tape(MGT), Water blocking structure: Water block tape

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11.40 mm (0.4488 in)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
73.2 Ohm/km @ 20 Deg. C 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew
45 ns/70m

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
4 3.8 dB/70m 65.3 63.3 55.8 52.8 23.0
10 6.0 dB/70m 59.3 57.3 47.8 44.8 25.0
20 8.5 dB/70m 54.8 52.8 41.8 38.8 25.0
25 9.5 dB/70m 53.3 51.3 39.8 36.8 24.3
31.25 10.7 dB/70m 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6
62.5 15.4 dB/70m 47.4 45.4 31.9 28.9 21.5
100 19.8 dB/70m 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1
250 32.8 dB/70m 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3

电压

UL Voltage Rating
60 V

温度

Operating
Temperature range : -40°C To +80°C

环境适应性

抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22、IEC 60331-23、EN 50200 PH120

数据类别

第 6 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

IEC 61156-5

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 0.50%, IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大电导率 = 10 µ S/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体量 - 最小 pH = 4.3

其他标准合规性

BS6387 CWZ

更新和修订

版本号:0.84 版本日期:02-26-2026

更新和修订

版本号:0.84 版本日期:02-26-2026