产品编号: 50106AFLS

BELDEN 工业以太网 CAT6A 电缆,F/UTP LSZH SWA LSZH,室外

BELDEN 工业以太网 CAT6A,F/UTP,4x2x23AWG,实心裸铜导体,HDPE 绝缘,PET+Al-Mylar(铝面朝外)屏蔽,LSZH 护套,抗紫外线电缆

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业以太网电缆用于互连工业以太网交换机、IP 控制器、媒体转换器、分布式控制系统、可编程逻辑控制器以及传输工业协议数据信号。 这些是符合 ISO/IEC 11801 ed 标准的 Cat 6A 高度耐用 & 加固电缆,适合户外使用。 2.0、IEC61156-5 CAT6A、IEC 60332-1-2、IEC60332-3-22

导体

Element Size Material No. of Pairs
Pair(s) 23 AWG BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.14 mm (0.0449 in) 1. Blue & Blue / White, 2. Orange & Orange / White, 3. Green & Green / White, 4. Brown & Brown / White

内屏蔽

Element Shield Type Material Drainwire Type
Overall Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 26 AWG (Solid) TC

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.1 mm (0.36 in)

铠装

Armor Type & Material Armor Material Diameter
SWA - Steel Wire Armor 0.8 mm (0.031 in)

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 12.5 mm (0.492 in)

线缆外廓直径(标称)

12.50 毫米(0.4921 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance
95@20℃( Ohm/km) 56 pF/m (17 pF/ft) 1,600 pF/km

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 73.2 70.2 68.0 65 20.0 40.0 35.0
4 3.8 66.3 63.3 62.5 59.5 56.0 53 23.0 34.0 23.0
10 5.9 60.3 57.3 54.4 51.4 48.0 45 25.0 30.0 15.0
16 7.5 57.2 54.2 49.7 46.7 43.9 40.9 25.0 28.0 10.9
31.3 10.5 52.9 49.9 42.4 39.4 38.1 35.1 23.6 25.1 5.1
62.5 15.0 48.4 45.4 33.4 30.4 32.1 29.1 21.5 22.0
100 19.1 45.3 42.3 26.2 23.2 28 25 20.1 20.0
125 21.5 43.8 40.8 22.3 19.3 26.1 23.1 19.4 19.0
200 27.6 40.8 37.8 13.2 10.2 22 19 18.0 17.0
250 31.1 39.3 36.3 8.2 5.2 20 17.0 17.3 16.0
350 37.3 37.1 34.1 17.1 14.1 17.3 16
500 45.3 34.8 31.8 14.0 11.0 17.3

转移阻抗等级

2 年级

电压

UL Voltage Rating
72 V DC

温度

UL Temperature
-30°C To +60°C

环境适应性

户外,耐晒,抗紫外线

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-22

ISO/IEC合规性

IEC 61156-5

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 5 mg/g,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:05-07-2026

更新和修订

版本号:0.34 版本日期:05-07-2026


零件编号

货号 颜色 长度
50106AFLS 010305M 黑色 305 m
50106AFLS 009305M 白色 305 m