产品编号: 74011PU

DataTuff® 6A,4PR #23 Str BC,PO ins,S/FTP,PUR HF jkt,PROFINET B 型,AWM 21292

DataTuff® 6A,4 对 AWG 23 裸铜 - 绞合,聚乙烯绝缘,S/FTP - 整体编织/单独箔屏蔽,PUR 无卤护套,PROFINET B 型,AWM 21292

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

PROFINET Cat6A、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信等。

导体

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Shielded Pair 23 AWG Stranded BC - Bare Copper 4

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Shielded Pair PE - Polyethylene (Foam) 1.58 mm (0.0622 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

线缆芯

Description
4 pairs twisted to cable core

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

外层为铝

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Diameter
PUR - Polyurethane 8.7 mm (0.34 in)

线缆外廓直径(标称)

8.7 毫米(0.34 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
71.9 Ohm/km (21.9 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 78%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 73.2 70.2 68 20 35
4 3.8 66.3 62.5 59.5 56 23 23
10 5.9 60.3 54.4 51.4 48 25 15
16 7.5 57.2 49.8 46.8 43.9 25 10.9
31.2 10.5 52.9 42.4 39.4 38.1 23.6 5.1
62.5 15.0 48.4 33.4 30.4 32.1 21.5
100 19.1 45.3 26.6 23.2 28.0 20.1
125 21.5 43.8 22.3 19.3 26.1 19.4
200 27.6 40.8 13.2 10.2 22.0 18
250 31.1 39.3 8.3 5.3 20.0 17.3
300 34.3 38.1 3.9 0.9 18.5 17.3
500 45.3 34.8 14.0 17.3

高频表注释

4MHz 以下的限制仅供参考

转移阻抗等级

1级

筛选等级

I 型

放映表注意事项

耦合衰减

电压

Voltage Rating
30 V AC

温度

Operating Storage
-40°C to +80°C -40°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
35 mm (1.4 in) 70 mm (2.8 in)

环境适应性

室内 - 欧洲标准 Fca,室内,耐日光 - 仅限黑色,耐油,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

水平,IEC 60332-1-2,UL水平燃烧

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

数据类别

6A 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1,隔离等级根据 EN50174-2 = d

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 零

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.369 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.369 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
74011PU.00100 绿色 线盘 100 m 8719605130235
74011PU.00500 绿色 线盘 500 m 8719605128621