产品编号: FX Brilliance OM4 SC EV
FX Brilliance OM4 SC紫粉色连接器
FX Brilliance 通用 SC 现场可安装连接器,多模,OM4,Erika Violet 外壳,25/包,支持 250 µm(使用分线套件)、900 µm、2 mm 和 3 mm 光纤(使用护套)。 包括 900 µm 靴,其他配件(Breakout Kit & 夹套靴)单独出售。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
构造
光缆构造
机械特性
机械规格
力学测试
温度范围
产品材料
材料
标准
相关零件编号
产品说明
历史
信息
零件编号
资源
产品目录
宣传页
技术资源
白皮书
培训