产品编号: GIBTE02

室内紧缓冲分支电缆 LSZH 护套 2f MM OM4。 CPR Dca

室内紧缓冲分支电缆,带有低烟零卤外护套。 2 根光纤 MM OM4。 符合CPR Euroclass Dca标准。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
GIBTE02

适合应用

适用于结构化(场所)布线系统的室内使用:建筑物主干线(立管)和/或水平布线(光纤到桌面)。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 易于安装在管道和隧道中。

光纤类型

OM4

纤维缓冲材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

光纤缓冲结构

紧包

光纤缓冲器直径

0.9 mm

光纤数

2

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色

活动亚单元数量

2

每个亚单元光纤数量

1

亚单元隔水

隔水芳纶纱

亚单元直径

2.1 mm

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

5.3 毫米(0.21 英寸)

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 106 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 53 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 400 N (90 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

线缆毛重

31.51 公斤/公里(21.17 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-5 °C 至 +55 °C

储存温度范围

-5 °C 至 +55 °C

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.182 版本日期:02-05-2026

更新和修订

版本号:0.182 版本日期:02-05-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GIBTE02.042100 橙色 线盘 2,100 m 8719605167019