产品编号: TM-4BB-006-LNA

MarineTuff,室内 + 室外,BO,OM4,6f,子单元 2.0mm,单绞线,LSZH,OFNR-ST1,ABS

海洋级,室内/室外,分支,OM4,6 芯光纤,子单元 2.0mm 900um,单层护套,LSZH,OFNR-ST1,ABS 认证

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分支线缆

适合应用

远距离水平 & 骨干数据/电信网络、嘈杂环境、室内/室外 & 潮湿场所

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

纤维缓冲材料

PVC - 聚氯乙烯

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

6

每个亚单元光纤数量

1

亚单元直径

0.78 in (2.0 mm)

亚单元颜色

紫粉色

纤维亚单元强度构件

隔水芳纶纱

芯包材料

隔水带

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

0.321 in (8.2 mm)

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 550
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

1330 N (300 lbf)

操作时最大抗拉强度

400 N (90 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

64 lb/kft (95 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFNR-ST1、FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ICEA合规性

S-104-696

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.59 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
TM-4BB-006-LNAN 黑色 定长剪切 612825476030