产品编号: TM-SBB-006-LBA

船用,室内 + 室外,BO,OS2,6f,子单元 2.0mm,BBA,双接头 - LSZH,OFCR-ST1,ABS

海洋级,室内/室外,分支,OS2,6 根光纤,子单元 2.0 毫米 900 微米,青铜编织铠装,双层护套 - LSZH,OFCR-ST1,ABS 认证

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤分支线缆

适合应用

远距离水平 & 骨干数据/电信网络、嘈杂环境、室内/室外 & 潮湿场所、防鼠

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

纤维缓冲材料

LSZH - 低烟无卤

光纤缓冲器直径

900 µm

光纤数

6

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

6

填料数量

0

每个亚单元光纤数量

1

亚单元隔水

隔水芳纶纤维

亚单元直径

0.078 in (2.0 mm)

亚单元颜色

黄色

纤维亚单元强度构件

隔水芳纶纱

中央力量杆件类型

GRP

芯包材料

隔水带

内护套加强构件

隔水芳纶纱

材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

标称Diameter@InnerJacket1(cnv)

0.368 in (9.3 mm)

颜色

黑色

内护套撕裂绳数量

1

铠装类型和材料

BBA - 青铜丝编织铠装

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

0.553 in (14.0 mm)

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5000 m -
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

191 lb/kft (284 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

阻燃性/遇火反应

OFCR-ST1、FT4

ICEA合规性

S-104-696

IEEE合规性

IEEE 45、IEEE 1580(仅限编织)

船用合规性

ABS

更新和修订

修订编号:0.22 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.22 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型
TM-SBB-006-LBAN 黑色 线盘