产品编号: GUSLF06
通用 OFC CLT(LU S1085 A4):玻璃纱(1500N)+ LSZH,带 1 根 Ø3.3mm(外径 6.5mm)6f SM OS2G.657.A2 管。 CPR Dca
通用(室内/室外)光纤(伦敦地铁认证;LU S1085 A4)中心松管电缆,采用玻璃纱(标准防啮齿动物)作为强度构件,并采用低烟零卤外套。 产品特点:该电缆采用玻璃纱进行标准防鼠保护。 现有 1 个管子,直径为 3.3 毫米,电缆直径为 6.5 毫米,带有 6 根光纤 SM OS2G.657.A2。 符合CPR Euroclass Dca标准。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
构造
光缆构造
亚单元规格
物理规格
护套规格
外部护套规格
外层护套
光学特性
机械特性
力学测试
温度范围
产品材料
标准
历史
信息
资源
产品公告
产品目录
宣传页
技术资源
培训