产品编号: GUSN202

通用 OFC CLT(果冻填充):玻璃纱(1500N)+ LSZH,带 1 根 Ø3.3mm 2f MM OM2 管。 CPR Dca

通用(室内/室外)光纤中心松管(填充胶状管)电缆,采用玻璃纱(标准防啮齿动物保护)作为强度构件,并采用低烟零卤外套。 产品特点:该电缆采用玻璃纱进行标准防鼠保护。 现有 1 个直径为 3.3 毫米的管子,带有 2 根光纤 MM OM2。 符合CPR Euroclass Dca标准。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内和室外使用。 易于安装在管道、隧道和/或管子中。

光纤类型

OM2

光纤数

2

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色

活动亚单元数量

1

每个亚单元光纤数量

2

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

3.3 mm

亚单元颜色

TIA编码(Gxxxxxx.T):自然色

缆芯阻水

隔水玻璃纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

5.8 毫米(0.23 英寸)

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 116 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 58 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (340 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (110 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

线缆毛重

37 千克/公里(25 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-30 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +70 °C

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d1、a1

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 10S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.264 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.264 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GUSN202.002100 橙色 线盘 2,100 m 8719605083203