产品编号: GUSNB204

通用 OFC CLT(果冻填充):玻璃纱(1500N)+ LSZH,带 1 根 Ø3.3mm 4f MM OM2 管。 心肺复苏术 B2ca。

通用(室内/室外)光纤中心松管(填充胶状管)电缆,采用玻璃纱(标准防啮齿动物保护)作为强度构件,并采用低烟零卤外套。 产品特点:该电缆采用玻璃纱进行标准防鼠保护。 现有 1 个直径为 3.3 毫米的管子,带有 4 根光纤 MM OM2。 CPR 欧洲等级 B2ca。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内/室外 - 欧洲等级 B2ca

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内和室外使用。 易于安装在管道、隧道和/或管子中。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM2 4 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色

缆芯水密性

缆芯阻水

隔水玻璃纱

线缆毛重

98 kg/km

活动亚单元数量

1

亚单元位置数

1

铠装类型

非铠装

护套数量

单护套

外层护套

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.0 mm No

外护套1表说明

标准颜色:橙色。 可选颜色:橙色、黄色、青绿色、埃里卡紫、红色、蓝色、绿色、棕色、紫罗兰色、粉色、灰色、白色、黑色、柠檬绿

1300 nm 处的最大衰减

0.9 dB/km

850 nm 处的最大衰减

2.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 90 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (337 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (112 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 15 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 7.5 kN/m IEC 60794-3-10

工作温度范围

-30 °C 至 +55 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +55 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

10 µS/mm

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

80%

CPR Euroclass

B2ca-s1a,d1,a1

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

版本号:0.81 版本日期:01-08-2026

更新和修订

版本号:0.81 版本日期:01-08-2026