产品编号: TF-SCN-012-RR5

工厂,室内 + 室外,CLT,OS2,12f,干管 2.8mm,RP Sgl Jkt,黑色,PVC,OFNR,臭氧 - 紫外线 - 化学耐候性

工厂级,室内/室外,中央松套管,OS2,12 芯光纤,干管 2.8 毫米,防啮齿动物,单层护套,黑色,PVC,OFNR,耐臭氧 - 紫外线 - 化学腐蚀

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

中心松套管式光缆

适合应用

远距离水平 & 骨干数据/电信网络、嘈杂环境、室内/室外 & 潮湿场所、防鼠、防紫外线

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

填料数量

0

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

无凝胶

亚单元直径

0.110 英寸(28 毫米)

亚单元颜色

蓝色

加强构件

玻璃纤维纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.295 in (7.5 mm)

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 0.25
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5000 m
10 Gigabit Ethernet Performance 10000 m 40000 m

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

38 lb/kft (56 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

OFNR

ICEA合规性

S-104-696

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号
TF-SCN-012-RR5N