产品编号: TT-SCN-024-LRN

RailTuff,室内 + 室外,CLT,OS2,24f,干式管 3.3mm,RP Sgl Jkt,黑色,LSZH,OFNG-ST1

运输级,室内/室外,中央松套管,OS2,24 芯光纤,干管 3.3 毫米,防啮齿动物,单层护套,黑色,LSZH,OFNG-ST1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

中心松套管式光缆

适合应用

远距离水平 & 骨干数据/电信网络、嘈杂环境、室内/室外 & 潮湿场所、防鼠、防紫外线

光纤类型

操作系统 2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

填料数量

0

每个亚单元光纤数量

24

亚单元隔水

无凝胶

亚单元直径

0.130 in (3.3 mm)

亚单元颜色

蓝色

加强构件

玻璃纤维纱

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

0.315 in (8.0 mm)

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 0.25
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5000 m
10 Gigabit Ethernet Performance 10000 m 40000 m

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

43 lb/kft (64 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,限烟,FT4

NEC/UL合规性

OFNG-ST1

ICEA合规性

S-104-696

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号
TT-SCN-024-LRNN