产品编号: GUMTBF06

通用紧缓冲分配电缆 LSZH 护套 6f SM OS2G.657.A2。 心肺复苏术 B2ca。

通用(室内/室外)紧缓冲光纤分配电缆,具有低烟零卤外套。 6 根光纤 SM OS2G.657.A2。 CPR 欧洲等级 B2ca。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内/室外 - 欧洲等级 B2ca

适合应用

适用于结构化(数据)布线系统(如工业主干线、校园主干线、建筑主干线(立管)和/或水平布线)的室外和室内使用。 适用于工业、电信、有线电视和/或广播网络的室内外使用。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 不适合吹制安装。

光缆构造

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
OS2 G.657A2 6

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色

缓冲规格

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OS2 Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm

缆芯水密性

缆芯阻水

隔水玻璃纱

线缆毛重

33 kg/km

铠装类型

非铠装

护套数量

单护套

外层护套

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.2 mm

外护套1表说明

标准颜色:橙色。 可选颜色:橙色、黄色、青绿色、埃里卡紫、红色、蓝色、绿色、棕色、紫罗兰色、粉色、灰色、白色、黑色、柠檬绿

1310 nm 处的最大衰减

0.40 dB/km

1550 nm 处的最大衰减

0.30 dB/km

1625 nm 处的最大衰减

0.30 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 122 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 62 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1100 N (247 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 370 N (83 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

工作温度范围

-30 °C 至 +55 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-30 °C 至 +55 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

10 µS/mm

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

防火性 - 线束燃烧测试

IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

80%

CPR Euroclass

B2ca-s1a,d1,a1

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:09-17-2024