产品编号: GIOSDG1

室内半紧缓冲尾纤 LSZH 护套彩色光纤尾纤单工 MM OM3。

室内半紧缓冲尾纤,带低烟无卤外套。 用于尾纤单工 MM OM3 的彩色光纤。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

灵活的端接引线,例如尾纤、跳线和测试引线。 支持 FDDI、千兆以太网、ATM 等所有计算机网络应用。 适合室内使用的短距离应用。

光纤类型

OM3

纤维缓冲材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

光纤缓冲结构

半紧包

光纤缓冲器直径

0.9 mm

光纤数

1

护套材料

LSZH - 低烟无卤(阻燃)

名义值 直径

0.9 毫米(0.035 英寸)

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3

安装时最大抗拉强度

3 N (0.67 lbf)

操作时最大抗拉强度

1 N (0.22 lbf)

线缆毛重

0.67 千克/公里(0.45 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-15 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-40 °C 至 +70 °C

储存温度范围

-40 °C 至 +70 °C

环境适应性

室内(非立管或静压室等级)

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 10 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

更新和修订

修订编号:0.152 修订日期:09-25-2025

更新和修订

修订编号:0.152 修订日期:09-25-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GIOSDG1.002100 黑色 线盘 2,100 m 8719605074836
GIOSDG1.102100 蓝色 线盘 2,100 m 8719605074935
GIOSDG1.042100 棕色 线盘 2,100 m 8719605074874
GIOSDG1.082100 灰色 线盘 2,100 m 8719605074911
GIOSDG1.052100 绿色 线盘 2,100 m 8719605074881
GIOSDG1.062100 橙色 线盘 2,100 m 8719605074898
GIOSDG1.092100 粉色 线盘 2,100 m 8719605074928
GIOSDG1.072100 红色 线盘 2,100 m 8719605074904
GIOSDG1.TA2100 绿松石色 线盘 2,100 m 8719605226358
GIOSDG1.032100 紫色 线盘 2,100 m 8719605074867
GIOSDG1.012100 白色 线盘 2,100 m 8719605074843
GIOSDG1.022100 黄色 线盘 2,100 m 8719605074850