致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FI4M024P1
FX 室内型,迷你配线,OM4,24 芯,OFNP,2.0mm 子单元(12 芯),Erika 紫色护套
产品类别
光纤迷你分布式光缆
适合应用
数据中心、RAN、水平骨干网、场所骨干网、跳线、中继
光纤类型
OM4
光纤芯直径
50/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
24
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
2
填料数量
每个亚单元光纤数量
12
亚单元直径
0.078 in (2.0 mm)
亚单元颜色
紫粉色
纤维亚单元强度构件
芳纶纱
中央力量杆件类型
GRP
加强构件
护套材料
PVC - 聚氯乙烯
名义值 直径
0.272 in (6.9 mm)
外部护套颜色
外部护套撕裂绳
1
安装时的最小弯曲半径
15x 电缆外径
运行期间的最小弯曲半径
10x 电缆外径
安装时最大抗拉强度
660 N (150 lbf)
操作时最大抗拉强度
200 N (45 lbf)
抗压性
100 N/cm
线缆毛重
31 lb/kft (46 kg/km)
安装温度范围
0°C 至 +60°C
工作温度范围
0°C 至 +70°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
环境适应性
室内
阻燃性/遇火反应
NFPA 262
NEC/UL合规性
OFNP
CEC / C(UL)合规性
FT6
ICEA合规性
S-83-596
TIA/EIA合规
568.3、598-D
符合Telcordia标准
GR-409
欧洲指令合规性
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
更新和修订
版本号:0.106 版本日期:03-18-2026