产品编号: FDSL012RD

室内/室外松套管 OS2 12 芯 OFNR 子单元 (12F) 干式

FX 室内/室外型,松套管,OS2,12 芯光纤,OFNR,子单元(12F) 干式,黑色护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

校园网、长途网络、骨干网络

光纤类型

OS2、G.657.A1、G.652.D

光纤直径

250 µm

光纤数

12

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

1

填料数量

4

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

无凝胶

亚单元直径

0.098 in (2.5 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

中央力量杆件类型

GRP

加强构件

玻璃纤维纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.411 in (10.4 mm)

外部护套颜色

黑色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.35 dB/km 0.25 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m
40 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m --

力学测试

Description Requirement/Value
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) 15x Cable OD
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) 10x Cable OD
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) 2670 N (600 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 800 N (180 lbf)

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

67 lb/kft (100 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内/户外、耐晒

阻燃性/遇火反应

UL 1666, UL 1685

NEC/UL合规性

OFNR

CEC / C(UL)合规性

FT4

ICEA合规性

S-104-696

TIA/EIA合规

568.3、598-D

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

更新和修订

版本号:0.87 版本日期:06-01-2026

更新和修订

版本号:0.87 版本日期:06-01-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型
FDSL012RD 黑色 线盘