产品编号: TU-3LG-060-RS2

托盘,室内 + 室外,MLT,OM3,60f,凝胶管 2.8mm,CST,Sgl Jkt,黑色,CPE,OFCR,耐油 1/2

DataTuff 托盘,室内/室外,多松套管,OM3,60 芯光纤,2.8 毫米凝胶填充管,波纹钢带,单护套,黑色,CPE,OFCR,耐油 1 & 2

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤多管松套管式光缆

适合应用

远距离水平 & 骨干数据/电信网络、嘈杂环境、室内/室外 & 潮湿场所、防鼠

光纤类型

OM3

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

60

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

5

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

凝胶填充

亚单元直径

0.110 in (2.8 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

中央力量杆件类型

GRP

芯包材料

隔水带

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

加强构件

隔水芳纶纱

护套材料

CPE——氯化聚乙烯

名义值 直径

0.530 in (13.5 mm)

外部护套撕裂绳

2

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 550
10 Gigabit Ethernet Performance 300 m -
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz.km -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

20x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

2670 N (600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N (180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

134 lb/kft (199 kg/km)

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内/室外、耐日光、耐油、耐油等级 I/II、埋地

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

OFCR,FT4

ICEA合规性

S-104-696

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
TU-3LG-060-RS2N 黑色 定长剪切 612825486794