产品编号: 70102E

Profibus DP,1PR #22 Str BC,PO ins,F/B,PVC jkt,

Profibus DP,1 对 AWG 22 裸铜线 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔 + 编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

仪表和计算机线缆;用于Profibus DP等数据传输应用

导体

Size Stranding Material
22 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 2.55 mm (0.100 in) Red & Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 65%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 8 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence
57 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 28 pF/m (8.5 pF/ft) 150 Ohm

温度

Installation Storage
-15°C To +70°C -40°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
80 mm

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.187 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.187 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70102E.00500 紫色 线盘 500 m 8719605012180
70102E.K0500 紫色 线盘 500 m 8719605012210
70102E.01500 紫色 线盘 500 m 8719605012203
70102E.K1500 紫色 线盘 500 m 8719605012227
70102E.001000 紫色 线盘 1,000 m 8719605012173
70102E.011000 紫色 线盘 1,000 m 8719605012197