产品编号: 3092T

ControlBus™、同轴电缆 RG6、#18 Sol BCCS、PO Ins、QUAD AL Shld、LSZH Jkt、CMG

ControlBus™,同轴电缆 RG6 18AWG(实心)裸铜包钢,PO 绝缘,整体 Duofoil®+ 铝编织 (60%)+ 整体 Duofoil®+ 铝编织 (40%) 屏蔽,LSZH 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工厂自动化、ControlNet™、Modbus II、工业同轴电缆、Belden ControlNet 电缆提供最大的信号完整性和运行长度,超越 ControlNet 工厂车间应用所需的高速、时间关键要求

RG型

6

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 Solid 0.040 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
4 Braid Aluminum 60%

外层护套

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.3 in

外护套1表说明

阻燃

回波损耗

Frequency Min. Structural Return Loss
5-50 MHz 23 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.35 dB/100ft
2 MHz 0.38 dB/100ft
5 MHz 0.45 dB/100ft
10 MHz 0.59 dB/100ft
20 MHz 0.86 dB/100ft
50 MHz 1.37 dB/100ft
100 MHz 1.97 dB/100ft
200 MHz 2.82 dB/100ft
300 MHz 3.48 dB/100ft
400 MHz 4.04 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
28 Ohm/1000ft (92 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

最大拉伸张力

162 lb (73.5 kg)

线缆毛重

35 磅/1000 英尺(52 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

1202,IEC 60332-3-22

NEC/UL合规性

CL2,CMG

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.333 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.333 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
3092T 0105000 黑色 612825141433