产品编号: 3094A

ControlBus™、同轴电缆 RG-11、#14 Sol BCCS、FPE Ins、QUAD AL Shld、PVC Jkt、CMR

同轴电缆 RG-11 14AWG(实心)裸铜包钢,泡沫 PE 绝缘,整体 Duobond® II+ 铝编织 (60%)+Duofoil®+ 铝编织 (40%) 屏蔽,PVC 外护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工厂自动化、ControlNet™、Modbus II、工业同轴电缆、Belden ControlNet 电缆提供最大的信号完整性和运行长度,超越 ControlNet 工厂车间应用所需的高速、时间关键要求

RG型

11

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
14 AWG Solid 0.064 in BCCS - Bare Copper Covered Steel

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.280 in (7.11 mm) White Gas Injected

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
4 Braid Aluminum 40%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.407 in (10.3 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.407 in (10.3 mm)

回波损耗

Frequency Min. Structural Return Loss
5 - 400 MHz 20 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.16 dB/100ft
2 MHz 0.18 dB/100ft
5 MHz 0.26 dB/100ft
10 MHz 0.38 dB/100ft
20 MHz 0.55 dB/100ft
50 MHz 0.83 dB/100ft
100 MHz 1.17 dB/100ft
200 MHz 1.60 dB/100ft
300 MHz 1.99 dB/100ft
400 MHz 2.30 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
11.5 Ohm/1000ft 1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C to 75°C

弯曲半径

Installation Min.
4 in (100 mm)

最大拉伸张力

234 lb (106 kg)

线缆毛重

60 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-隔层、室内、户外、耐晒、架空 - 承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CMR,CL2R

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

3095A

备注

每隔 2.6 米有一个标记,以帮助用户安装。

更新和修订

修订号:0.516 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.516 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3094A F2V500 灰色,DEC 线盘 500 ft 612825141525
3094A F2V1000 灰色,DEC 线盘 1,000 ft 612825141501
3094A F2V2000 灰色,DEC 线盘 2,000 ft 612825141518 C