产品编号: 7206A

MachFlex™、1 Pr #24 Str BC、PO Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、CM

MachFlex™ 高柔性线缆,1 对 24AWG (41x40) 裸铜线,PO 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 整体屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

灵活数据,RS232,RS485

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 41x40 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.033 in (0.84 mm) 0.100 in mm White & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (41x40) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.321 in (8.15 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.321 in (8.15 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop.
26.72 Ohmm/1000ft 10 pF/ft (33 pF/m) 72%

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
3.21 in (81.5 mm) 3.21 in (81.5 mm) 4 in

最大拉伸张力

41 lb (19 kg)

线缆毛重

54 磅/1000 英尺(80 千克/公里)

环境适应性

耐油,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载,FT6

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

RS Type: 232/485

备注

100万次挠曲循环(基于采用C型线缆导轨的正确安装技术)。

更新和修订

修订号:0.621 修订日期:03-10-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.621 修订日期:03-10-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7206A X4P1000 Green X4P 线盘 1,000 ft 612825182764 C