产品编号: 23507D

ACIC 300V,1 Tri #16 Str TC,XLPE Ins E1,OS,PVC Jkt,AIA 铠装,PVC Jkt,90C 干/湿 CSA HLBCD SUN RES -40C

加拿大仪表电缆 TC-ACIC 300V,1 三重 16AWG (7x24) 镀锡铜,XLPE 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,PVC 外护套,90C 干/湿 CSA HLBCD SUN RES -40C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 1 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.025 in (0.64 mm) 0.108 in mm Black, White & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.329 in (8.36 mm) Black

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.509 in (12.9 mm) 0.514 in (13.1 mm)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.613 in (15.6 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.613 in (15.6 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.6 Ohm/1000ft 6.4 Amps per Conductor at 30ºC

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-40°C To +105°C Dry/90°C Wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
7.356 in (186.8 mm) 7.356 in (186.8 mm)

最大拉伸张力

319.7 lb (145.0 kg)

线缆毛重

190 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线

CEC / C(UL)合规性

ACIC, HLBCD

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.195 修订日期:03-13-2026

更新和修订

修订号:0.195 修订日期:03-13-2026