产品编号: 24500D

ACIC 600V,1 Pr #16 Str TC,XLPE Ins E1,OS,PVC Jkt,AIA 铠装,PVC Jkt,90C 湿态 105C 干态 CSA HLABCD SUN RES -40C

加拿大仪表电缆 TC-ACIC 600V,1 对 16AWG (7x24) 镀锡铜线,XLPE 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 内护套,铝联锁铠装,黑色 PVC 外护套,90C 湿态 105C 干态 CSA HLABCD SUN RES -40C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 7x24 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.118 in mm Black & White

内屏蔽

Material
No Shield

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.333 in (8.46 mm) Yes

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.513 in (13.0 mm) 0.518 in (13.2 mm)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.617 in (15.7 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.617 in (15.7 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.6 Ohm/1000ft 15 Amps per Conductor at 30ºC

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-40°C To +90°C Wet/105°C Dry

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
7.404 in (188.1 mm) 7.404 in (188.1 mm)

最大拉伸张力

294 lb (133 kg)

线缆毛重

176 lbs/1000 ft

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

CEC / C(UL)合规性

HLABCD

更新和修订

修订号:0.254 修订日期:03-16-2026

更新和修订

修订号:0.254 修订日期:03-16-2026