产品编号: 29036

ACIC 600V,8+G C #18 Str BC,XLPE Ins,PVC Jkt,AIA Armor,PVC Jkt,90C 干/湿 CSA HL SUN RES -40C

加拿大仪表电缆 TC-ACIC 600V,8+G 导体 18AWG (7x26) 裸铜,XLPE 绝缘,PVC 内护套,铝联锁铠装,蓝色 PVC 外护套,90C 干/湿 CSA HL SUN RES -40C

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 16 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.106 in (2.69 mm) White and Numbered, Black and Numbered, [Delete]
Ground Wire XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.106 in (2.69 mm) Green

外屏蔽

Material
No Shield

内护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.482 in (12.2 mm)

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in 0.707 in

装甲表注释

分隔层 -波纹聚酯薄膜带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.811 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.811 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 6.8 Ohm/1000ft 9.8 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 6.8 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 8 Amps per Conductor at 25ºC

电压

Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
9.73 in (247 mm) 9.73 in

最大拉伸张力

415 lb (188 kg)

线缆毛重

269 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

CEC / C(UL)合规性

HL, ACIC

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.219 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.219 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型
29036 J225000 线盘