产品编号: 9344

高性能仪表,1 Pr #12 Str TC,PVC-NYL Ins E2,OS,黑色 PVC Jkt,600V TC

高性能仪器仪表,1 对 12AWG (37x27) 镀锡铜线,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 12 AWG 37x27 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.027 in (0.69 mm) 0.145 in (3.68 mm) ICEA Chart E2

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 12 AWG (19x25) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.384 in (9.75 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.384 in (9.75 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 1.65 Ohm/1000ft 56 pF/ft (180 pF/m) 106 pF/ft (348 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 8.24 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

1.72 欧姆/1000 英尺(5.64 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to +90°C Dry, 75°C wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

最大拉伸张力

245 lb (111 kg)

线缆毛重

106 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.600 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.600 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
9344 0101000 黑色 612825232223 C
9344 010500 黑色 612825232230 C

资源

Resources