产品编号: 26120UL

装甲火灾报警,#14-2c BC,FPLP

火灾报警电缆,铠装 Plenum-FPLP,2-14 AWG 实心裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警、监控/检测、电路:音频、控制、启动、通知

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .010 in (0.25 mm) .0845 in (2.15 mm) Black, Red

铠装

Armor Type & Material Armor Thickness
AIA - Aluminum Interlock Armor .425 in (10.8 mm)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord Notes
PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .201 in (5.11 mm) Yes Interlocking Armoring OD: .425 in

外护套1表说明

联锁铠装外径:.425 英寸

线缆外廓直径(标称)

.425 英寸(10.8 毫米)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 2.42 Ohm/1000ft (7.94 Ohm/km) 25 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V (300 V), 300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.5 in (110 mm) 4.5 in (110 mm)

最大拉伸张力

105 lb (47.6 kg)

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, UL 910 (Plenum)

NEC/UL合规性

《联邦劳动合同法》第 760 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

加州消防处

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:03-04-2025

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:03-04-2025