产品编号: 5220FL

火灾报警器,#16-2c BC,屏蔽,FPLR

火灾报警电缆,Riser-FPLR,2-16 AWG 实心裸铜导体,聚丙烯绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警、监控/检测、电路:音频、控制、启动、通知、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.170 in (4.32 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.170 in (4.32 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 3.9 Ohm/1000ft 65.5 pF/ft (215 pF/m) 118 pF/ft (387 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 6.3 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

16.9 欧姆/1000 英尺(55.4 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (FPLR)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

最大拉伸张力

75 lb (34 kg)

线缆毛重

23 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公共政策法规》第 760 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6220FL

更新和修订

修订编号:0.465 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.465 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5220FL D151000 蓝色 612825158301
5220FL 0021000 红色 612825158318 C
5220FL 0091000 白色 612825158325