产品编号: 6524UL

火警,#22-6c BC,FPLP

火灾报警电缆,Plenum-FPLP,6-22 AWG 实心裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警、监控/检测、电路:音频、控制、启动、通知

导体

AWG Stranding Material No. of Conductors
22 Solid BC - Bare Copper 6

导体数

6

绝缘

Material Material Trade Name Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.009 in

颜色表

Number Color
1 Black
2 Red
3 Brown
4 Blue
5 Orange
6 Yellow

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.162 in 0.015 in Yes

导体DCR

Nominal Conductor DCR
15.7 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
25 pF/ft

电流

Max. Recommended Current [A]
2 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

0°C 到 +75°C

线缆毛重

20.8 lbs/1000ft

最大推荐拉力

46.8 lbs

最小短轴弯曲半径

1.6 in

NEC条款

第七百六十条

NEC/(UL) 合规性

FPLP

其他规范

加州消防处

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

NFPA 262 高压燃烧测试 (UL910)

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

5524UL

更新和修订

修订编号:0.298 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.298 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
6524UL 002C500 红色 612825178194