产品编号: 4101FE

安全 & 声音,3 导体 14 AWG BC,LSZH,屏蔽,Eca

安全 & 商用音频线,3-14 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽,LSZH 护套带拉绳,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、 控制系统

导体

Size Stranding Material
14 AWG 19x27 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.28 mm (0.011 in) 2.34 mm (0.0921 in) Black, White, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 6.25 mm (0.246 in) Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

线缆外廓直径(标称)

6.25 毫米(0.246 英寸)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
8.3 Ohm/km (2.5 Ohm/1000ft) 250 pF/m (76 pF/ft) 450 pF/m (140 pF/ft) 8 A

Nom 外层护盾 DCR

15.4 欧姆/公里(4.69 欧姆/1000 英尺)

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
62.5 mm (2.46 in)

最大拉伸张力

300 N (67 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca, 室内, 无卤

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.346 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.346 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4101FE.00500 灰色 线盘 500 m 8719605006257