产品编号: 4309FLW

安全 & 声音,12 导体 18 AWG,BC,屏蔽,LSZH,Cca

安全 & 商用音频线,12-18 AWG 绞合裸铜导体,低烟无卤绝缘,Beldfoil® 屏蔽,LSZH 护套带拉绳,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、 控制系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.25 mm (0.0098 in) 1.72 mm (0.0677 in) Black, Red, White, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purple, Gray, Pink, Turqouise

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 9.4 mm (0.37 in) Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

线缆外廓直径(标称)

9.4 毫米(0.37 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 100 pF/m (30 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
47 mm (1.9 in) 94 mm (3.7 in)

最大拉伸张力

480 N (110 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.29 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4309FLW.00305 灰色 线盘 305 m 8719605219138
4309FLW.00500 灰色 线盘 500 m 8719605219046