产品编号: 21473

TC-RW90 1000V,4+G C #2/0 Str BC,XLPE 绝缘,黑色 PVC 套管,90℃ 干/湿 CSA HL 耐日光直焊

CSA TC-RW90 型托盘,1000V,4+G 导体,2/0 AWG (19x11),裸铜,XLPE 绝缘,黑色 PVC 外护套,90℃ 干/湿环境,CSA HL 防晒直接烧蚀

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

CEC电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 2/0 19x11.5 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.055 in (1.4 mm) 0.520 in (13.2 mm) Black, Red, Blue, White
Ground Wire XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.520 in (13.2 mm) Green

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.095 in (2.4 mm) 1.59 in (40.4 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.79 Ohms/1000ft 145 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V 1000 V (CSA TC)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -25°C to 90°C

线缆毛重

1694 磅/1000 英尺(2521 公斤/公里)

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

FT4

AWM合规性

C22.2 #230 型 TC

CEC / C(UL)合规性

1000V RW90 TC 型,CSA TC

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:05-21-2026

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:05-21-2026