产品编号: 28114AZ

TC VN/PVC,7+G C #12+12 Str BC,PVC-NYL Ins E2,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,7+G 导体 12+12AWG (7x20) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
28114AZ

包装方式

线盘

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
Conductor(s) 12 7x20 BC - Bare Copper 0.089 in 7
Ground 12 7x20 BC - Bare Copper 0.089 in 1

导体数

7

绝缘

Material Nominal Diameter
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.130 in
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.130 in

颜色表

Number Color
1 Black
2 Red
3 Blue
4 Orange
5 Yellow
6 Brown
7 Red/Black
Ground Green with Yellow stripe

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.570 in 0.063 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR
1.65 Ohm/1000ft

电流

Max. Recommended Current [A]
15 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Description UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
TC-ER 600 V RMS (Type TC) 600 V RMS (Type TC)

UL 温度等级

90°C 干,90°C 湿

工作温度范围

-25°C 至 +90°C

潮湿温度范围

-30°C 至 +90 °C

干燥温度范围

-30°C 至 +90 °C

线缆毛重

304 lbs/1000ft

最大推荐拉力

356 lbs

最小弯曲半径(整体)

5.75 in

最小短轴弯曲半径

2.28 in

NEC条款

第三百三十六条

NEC/(UL) 合规性

NPLF, TC-ER, THHN/THWN 单打

IEEE合规性

1202

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

CA Prop 65

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

IEEE阻燃性

IEEE 1202

UL额定电压

600 V RMS (TC型)

静压室(是/否)

更新和修订

版本号:0.56 版本日期:04-02-2026

更新和修订

版本号:0.56 版本日期:04-02-2026


零件编号

货号 包装方式
28114AZ 0105000 线盘