产品编号: 28327A

TC VN/PVC,7 C #18 Str BC,PVC-NYL Ins E2,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,7 导体 18AWG (7x26) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC075A0551RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.088 in (2.2 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.360 in (9.14 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.360 in (9.14 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.7 Ohm/1000ft 9.8 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.44 in (36.6 mm) 1.8 in (46 mm)

最大拉伸张力

154 lb (69.9 kg)

线缆毛重

81 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEEE 1202 FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 336 条、第 400 条、第 760 条、TC-ER、NPLF、TFFN

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.613 修订日期:04-08-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.613 修订日期:04-08-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
28327A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825135845 C Z
28327A 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825135838 C Z